Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout
Kohler

K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout

Google-Übersetzung,

Dieser puristische Bar- oder Prep-Waschtisch-Wasserhahn wurde für die Aufnahme einer extra dicken Theke entwickelt und kombiniert eine starke architektonische Form mit benutzerfreundlichen Funktionen. Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen verfügt über einen Einhebelgriff und einen ausziehbaren Sprühkopf mit zwei Durchflussoptionen und einer Pausenfunktion, um die Küchenarbeit zu erleichtern. Dieser Wasserhahn ist ideal für einen Unterhaltungsbereich, eine Kücheninsel oder eine Vorbereitungsspüle.

MERKMALE

  • Der ausziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Sprühen, Laminarstrahl und Pause.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • Schwanenhalsauslauf mit hohem Bogen und 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Für Einlochmontage.
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7506
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppePurist®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-08-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.87
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA