Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Google-Übersetzung,

Kohler vereint Funktion und Stil und kreiert Küchenarmaturen, die ebenso beeindruckend wie effizient sind. Die herunterziehbare Küchenarmatur Conti bringt mit ihrer schlanken Übergangsform moderne Eleganz in Ihre Küche. Das innovative sichere DockNetik®-Docking-System und die ProMotion®-Technologie ermöglichen eine einfache und kontrollierte Manövrierbarkeit des Zwei-Funktions-Sprühkopfs, der zwischen belüftetem Strahl und Sweep®-Sprühmodus wechselt.

Merkmale

  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
  • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
  • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird
  • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Der schwenkbare Auslauf mit hohem Bogen bietet viel Platz zum Befüllen und Reinigen der Krüge
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosettenschild

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel®-Oberfläche widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur mattschwarze Oberfläche)
  • Hochwertige Materialkonstruktion für dauerhafte Haltbarkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Installiert mit 1- oder 3-Loch-Spüle
  • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
  • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 63,5 mm (2-1/2") und ist einfach zu installieren

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R32123
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeConti™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.58
  • Breite (Inches)10.55
  • Tiefe (Inches)9.09
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA