Die KOHLER® Ealing® All-in-One Doppelspüle besticht durch ihre elegante, wellenförmige Form, die sich harmonisch in jede Kücheneinrichtung einfügt. Diese 84 cm breite Einbau-/Unterbauspüle mit zwei Becken ist aus Neoroc® gefertigt, einem matten Verbundwerkstoff, der für extreme Langlebigkeit und unvergleichliche Schönheit entwickelt wurde. Neoroc ist in satten Farben erhältlich, die zu jeder Arbeitsplatte passen, und minimiert Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Zudem ist es äußerst hitze- und stoßfest. Das All-in-One-Set beinhaltet außerdem eine Ealing Einhebel-Zweifunktionsarmatur in der Ausführung Vibrant Stainless.
- Mindestbreite des Unterschranks: 36 Zoll (914 mm).
- Doppelt gleiche Schüsseln
- Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsraum
- Ein Hahnloch
- Die Platzierung des Abflusses hinten rechts vergrößert die Arbeitsfläche im Spülbecken und den Stauraum darunter.
- Abgerundete 3/8" (10 mm) Ecken sind leicht zu reinigen
- Die matte Oberfläche sorgt für satte, dreidimensionale Farben.
- Halbprofessionelle Küchenarmatur mit farblich passender, leicht zu reinigender Schlauchabdeckung
- Der Zweifunktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel zwischen belüftetem Strahl und Sweep®-Sprühfunktion.
- Der hohe Auslauf bietet ausreichend Platz für hohe Kochtöpfe und Krüge.
- Lieferumfang: Spülbecken, vormontierte Vibrant® Edelstahl-Armatur (semi-professionell), zwei Spülbeckenabläufe mit Sieben, Ausschnittschablone, Montagematerial
Material
- KOHLER Neoroc®-Verbundmaterial ist langlebig und für den täglichen Reinigungseinsatz konzipiert.
- Die gesamte Spüle ist einheitlich lackiert.
- Hitzebeständig bis 750°F
- Kratz-, flecken-, stoß- und temperaturschockbeständig
Installation
- Aufbau- oder Unterbaumontage
- Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation