Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve
Kohler

K-T10302-4M Finial® Valve trim with lever handles for stacked thermostatic valve trim, requires valve

Google-Übersetzung,

Die klassischen Details der traditionellen Armatur von Finial verleihen Ihrem Badezimmer ein elegantes Aussehen. Diese einzigartig gestaltete Ventilgarnitur verfügt über zwei vertikal ausgerichtete Hebelgriffe für eine präzise Steuerung. Kombinieren Sie es mit anderen traditionellen Accessoires von Finial für ein einheitliches Badezimmermotiv. Kombinieren Sie diese Zierleiste mit einem gestapelten MasterShower®-Thermostatventil für eine präzise Wassertemperatur.


MERKMALE

  • Inklusive Frontplatte mit Griffen.
  • Der obere Griff steuert die Lautstärke.
  • Der untere Griff steuert die Temperatureinstellung.
  • Lieferung mit ADA-konformen Metallhebelgriffen.

Material

  • Ergänzt die Armaturen- und Zubehörkollektionen von Finial®.
  • Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriffen sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.

Installation

  • Das Trim-Set erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-T10302-4M
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeFinial® Traditional
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.5
  • Breite (Inches)6.75
  • Tiefe (Inches)4
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA