Forté-Armaturen ergänzen klassische oder zeitgenössische Räume mit ihrem vielseitigen Design und ihrer mühelosen Installation. Diese Forté Badewannen-/Duschventilgarnitur umfasst eine Frontplatte mit traditionellem Hebelgriff. Kombinieren Sie diese Innengarnitur mit einem Rite-Temp-Druckausgleichsventil, das Ihre gewünschte Wassertemperatur bei Druckschwankungen aufrechterhält.
MERKMALE
- DIESE NEUE K-TS10277-4A-ZIERLEISTE ERSETZT DIE VORHANDENE K-T10277-4A-ZIERLEISTE. DER NEUE TRIM IST IDENTISCH UND ENTHÄLT TRIM-ADAPTERKITS FÜR RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW UND DAS NEUE VENTIL DER SERIE K-8304.
- Die druckausgleichende Membrantechnologie hält die Auslasstemperatur bei Wasserdruckschwankungen innerhalb von +/-3 Grad Fahrenheit.
- Bietet Temperaturregulierung und automatischen Verbrühschutz.
- Ein Griff steuert sowohl die Ein-/Aus-Aktivierung als auch die Temperatureinstellung.
- Inklusive Frontplatte mit ADA-konformem traditionellem Hebelgriff aus Metall.
- Koordinaten mit Forté Armaturen und Zubehör.
Material
- Hochwertige Materialkonstruktion mit Metallgriff sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
- KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig und übertreffen die branchenüblichen Haltbarkeitsstandards.
Installation
- Das Trimmset erfordert ein Ventil, um die Installation abzuschließen (separat erhältlich).