Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1895-C Contemporary design soap/lotion dispenser
Kohler

K-1895-C Contemporary design soap/lotion dispenser

Google-Übersetzung,

Bewahren Sie Ihre Lieblings-Flüssigseife, Geschirrspülmittel oder Handlotion in einem praktischen Spender mit modernem Design in der Nähe auf. Dieser robuste Spender bietet eine Möglichkeit, Ihr Waschbecken an Ihre Designvorstellungen anzupassen und gleichzeitig dabei zu helfen, Ihre Arbeitsplatte sauber zu halten. Erhältlich in einer Reihe von Ausführungen, um Ihre Kücheneinrichtung zu ergänzen.

Merkmale

  • Hält bis zu 16 Unzen Seife oder Lotion; von oben nachfüllbar.
  • Konstruktion aus massivem Messing.
  • Kann in vorgebohrten Spüllöchern oder Oberflächen mit einer Dicke von bis zu 2 Zoll installiert werden.
  • Clamshell verpackt.
  • Passt zu Wasserhähnen im zeitgenössischen Stil.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product Dimensions

    Length 3-7/16", Height 3-1/16",

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-1895-C
  • ProduktfamilieKitchen Accessories
  • ProduktgruppeSoap Dispensers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA