Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2007-L Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Google-Übersetzung,

    Hier ist eine wandmontierte Toilette, die einem hohen Volumen standhält. Die Glasporzellankonstruktion bietet jahrelange dauerhafte Leistung. Die ultradicke Emaille mit Hochglanz-Finish widersteht Flecken, Kratzern und Abplatzungen, um ihren glänzenden Glanz zu erhalten und eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Diese Kingston-Toilette hat eine Einlochbohrung für einen Wasserhahn und eine linksseitige Bohrung für einen Seifenspender sowie eine Wandhalterung.


    Merkmale

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung mit hohem Volumen standhalten
    • Hergestellt aus Glasporzellan
    • 21-1/4" x 18-1/8"
    • Wandmontage
    • Wasserhahn nicht enthalten
    • Inklusive Wandaufhängung
    • Gebohrt für verdeckten Armträger
    • ADA-konform bei Installation mit K-13885 versetztem Ablauf

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 21-1/4", Height 12-1/4", Width 18-1/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-2007-L
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeKingston™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA