Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat

    Google-Übersetzung,

    Mit schlanken Kurven und einer flachen Silhouette setzt die einteilige Toilette von San Souci ein starkes Design-Statement. Ein kompakter Tank krümmt sich nahtlos in eine runde vordere Schüssel für ein platzsparendes Profil. Eine 1,28-Gallonen-Spülung bietet erhebliche Wassereinsparungen von bis zu 16.500 Gallonen pro Jahr im Vergleich zu einer 3,5-Gallonen-Toilette, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Diese Toilette ist mit einem Soft-Close-Sitz mit innovativer Technologie ausgestattet, die ein Zuschlagen des Sitzes verhindert und sowohl die Reinigung als auch die Installation vereinfacht.

    Merkmale

    • Einteilige Toiletten integrieren den Tank und die Schüssel in ein nahtloses, leicht zu reinigendes Design.
    • Die runde Frontschale bietet eine ideale Lösung für kleinere Bäder und Gästetoiletten.
    • Flaches Design.
    • 1,28 Gallonen pro Spülung (gpf).
    • Inklusive linkem Auslösehebel.
    • Enthält K-4009 Reveal® Quiet-Close™ mit Grip-Tight-Sitz.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Der AquaPiston-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
    • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.

    Installation

    • Standard-12-Zoll-Rough-In.
    • Zuleitung nicht enthalten.

    Wassereinsparung & Rabatte

    • WaterSense®-Toiletten erfüllen die strengen EPA-Spülrichtlinien und verbrauchen mindestens 20 Prozent weniger Wasser als 1,6-Gallonen-Toiletten.
    • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.
    • Dieses Produkt erfüllt die Wassersparanforderungen für CALGreen und Colorado SB 14-103.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 25-5/8", Height 24-1/4", Width 16-3/4"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-4007
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeSan Souci®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA