Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

Google-Übersetzung,

KOHLER berührungslose wandmontierte Wasserhähne mit AC-Stromversorgungsoptionen ermöglichen eine lange Lebensdauer und wartungsarme Funktionalität für die kommenden Jahre.

Merkmale

  • Erforderlich für Purist® und Falling Water® wandmontierte berührungslose Wasserhähne.
  • 0,5 gpm (1,9 lpm) maximale Durchflussrate.
  • Bei Bedarf ein- und ausschalten. Maximale Zykluszeit von 30 Sekunden.
  • Ideal für den Einsatz mit KOHLER Gefäßen.
  • Low-Lead (SDWA)-konform.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Technologie

  • Insight™ adaptive Infrarot-Technologie.
  • Benötigt keine Batterie oder Power-Zelle.

Installation

  • Benötigt ein steckbares AC-Netzteil.
  • Einstellbarer Sensor-/Auslaufabstand.
  • Die Netzteile 13480-A oder 13481-A sind für Steckdosen in Nordamerika konzipiert.
  • Die Ventilsteuerbox enthält ein Absperrventil und kann daher direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden. Benötigt kein zusätzliches Absperrventil.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-11843
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeFaucet Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)9
  • Tiefe (Inches)4.94
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit