Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered
Kohler

Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered

Google-Übersetzung,

Mit einem auffälligen, modernen Profil bringt der Composed®-Wasserhahn elegantes Wohndesign in gewerbliche Badezimmer. Die Kinesis®-Technologie verfügt über einen verborgenen Sensor im Wandauslauf für eine äußerst präzise, ​​gleichmäßige Aktivierung und ein elegantes Aussehen. Die Ventile befinden sich unter dem Deck und sorgen so für eine geringere Stellfläche bei gleichzeitig klarer, designorientierter Ästhetik und einfacher Wartung.

Merkmale

  • Die Kinesis®-Technologie mit verdecktem Sensor sorgt für eine klare Ästhetik und sorgt für eine außerordentlich genaue und zuverlässige Betätigung in unterschiedlichen Installationsumgebungen
  • Unterbauventile reduzieren den Platzbedarf des Wasserhahns und erleichtern die Wartung
  • Designorientierte Ästhetik für gewerbliche Badezimmerräume
  • 0,5 gpm (1,9 l/min) maximale Durchflussrate
  • Erfordert ein einzelnes Netzteil K-13480 oder ein Mehrfach-Netzteil K-13481
  • On-Demand-Nutzung mit max. 30 Sekunden Dauer. Kontinuierlicher Betriebszyklus, um Vandalismus vorzubeugen und Wasser zu sparen
  • Vandalensicherer, belüfteter Auslass
  • 18 Zoll (457 mm) flexibler Versorgungsschlauch mit Edelstahlgeflecht für eine einfache Installation
  • 8-9/16" (217 mm) Auslaufreichweite
  • Beinhaltet Auslaufbaugruppe, Gitterabfluss, Steuerkastenbaugruppe, Versorgungsschlauch und Standard-Montagezubehör
  • Gitterablauf
  • Verdeckter mechanischer Mixer separat erhältlich
  • Entspricht dem Safe Drinking Water Act (SDWA)

Material

  • Messingauslauf
  • Ventil aus Messingguss

Installation

  • Wandhalterung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-123C36-SANA
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeComposed®.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.38
  • Breite (Inches)2.38
  • Tiefe (Inches)8.43
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit