Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12636-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Google-Übersetzung,

    Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Rollstuhltoilette von Morningside ist die ideale Wahl für gewerbliche Anwendungen. Dieses wandmontierte Modell umfasst Bohrungen für Wasserhähne mit 4-Zoll-Zentren und einen rechten Seifenspender.

    Merkmale

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung in hohen Stückzahlen standhalten.
    • 20 "L x 27" B.
    • 4" Mittelbohrung.
    • Inklusive Bohrung für Seifenspender rechts.
    • Gebohrt für verdeckten Armträger.
    • ADA-konform bei Installation mit K-13885 versetztem Ablauf.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Wandhalterung.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-12636-R
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeMorningside™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7.43
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)27
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 42 16
    • Format2014TitelCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit