Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat
Kohler

K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat

Google-Übersetzung,

Diese stuhlhohe Toilette von Elliston kombiniert klassische architektonische Elemente mit kühnen zeitgenössischen Linien, um ein Design zu schaffen, das sich gut in eine Vielzahl von Badezimmerdekoren einfügt.

MERKMALE

  • Zweiteiliges Design.
  • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
  • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
  • Die Complete Solution®-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, in einer Box, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Bodenbeschläge.
  • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom.
  • Quick-Release™-Scharniere ermöglichen das Entriegeln des Sitzes von der Toilette zum einfachen Entfernen und bequemen Reinigen; kein Werkzeug erforderlich.
  • Inklusive Sitz K-4774.

Material

  • Glasporzellan.

Technologie

  • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
  • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.

Installation

  • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
  • Zwei-Schrauben-Installation.
  • Zuleitung separat erhältlich.
  • Bodenmontage/Bodenauslass.

Wassereinsparung & Rabatte

  • Anspruch auf Verbraucherrabatte in einigen Gemeinden.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-12767
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeElliston®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)30.5
  • Breite (Inches)16.75
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit