Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath, alcove, left drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath, alcove, left drain

Google-Übersetzung,

Entspannen Sie sich in Schönheit mit diesem klassisch gestalteten beheizten Bubblemassage-Luftbad. Mit seinen traditionellen, eleganten Linien bietet der Devonshire einen Charme der alten Welt in einer schlanken Silhouette. Lordosenstützen und Armlehnen laden zum Zurücklehnen und Entspannen ein, während beheizte Luftdüsen Tausende von Blasen freisetzen, die Ihren Körper in der von Ihnen bevorzugten Intensität massieren und dabei helfen, Ihren Geist zu zentrieren und Verspannungen in Ihren Muskeln zu lösen.

Merkmale

  • 120 Luftdüsen geben Tausende erhitzter Blasen ab, die den Körper umgeben und ihn bei einer warmen Massage unterstützen
  • Mit dem Gebläse mit variabler Geschwindigkeit können Sie die Massageintensität in 18 Stufen einstellen
  • Eingebaute Heizung
  • Automatische und manuelle Spülzyklen entfernen nach dem Gebrauch Restwasser aus den Luftkanälen
  • Automatischer 60-Minuten-Abschalttimer
  • Integrierte Schürze mit abnehmbarer Zugangsklappe
  • Integrierte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden
  • Tastatursteuerung
  • Strukturierte Unterseite

Technologie

  • Die beheizte BubbleMassage™-Technologie erwärmt und befeuchtet die Luft, bevor sie in das Bad gelangt

Material

  • Acryl

Installation

  • Alkoven
  • Integrierter Flansch
  • Linker Abfluss
  • Der 120-V-Strombedarf ermöglicht eine einfache Installation mit einer Standardsteckdose
  • Erfordert zwei dedizierte Stromkreise

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-1357-GHLA
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeDevonshire®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.25
  • Breite (Inches)32
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit