Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
    Kohler

    K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle

    Google-Übersetzung,

    Der klare, zeitgemäße Look der Shift Square Multifunktions-Handbrause ergänzt eine Vielzahl von Stillinien. Zwei Sprühoptionen bieten Ihnen ein personalisiertes Erlebnis, mit dem Sie bestimmte Bereiche mit einer konzentrierten Massage oder einer Einstellung für eine vollständige Abdeckung erreichen können.

    • MERKMALE
    • Multifunktions-Handbrause bietet flächendeckende und gezielte Massagestrahleinstellungen.
    • Das ergonomische Design ist bequem und leicht zu greifen.
    • MasterClean™ sprayface ist leicht zu reinigen.
    • 2,5 gpm (9,5 l/min) Durchflussrate.
    • Hinweis: Dieses Produkt kann nicht nach CA und CO versendet werden.
    • Material
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
    • Installation
    • Halterung oder Gleitschiene für die Wandmontage erforderlich.
    • Für die Installation an Deck ist eine Halterung für die Deckmontage erforderlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 15/16", H 9"W 1"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-14788-GR
    • ProduktfamilieHandshowers
    • ProduktgruppeShift™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit