Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
    Kohler

    K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod

    Google-Übersetzung,

    Bringen Sie mit den Armaturen und Accessoires von Coralais ein elegantes, schlichtes Design in Ihr Badezimmer. Dieser Waschbeckenhahn von Coralais ist mit zwei Hebelgriffen ausgestattet, die mit roten und blauen Anzeigen zur einfachen Kontrolle der Wassertemperatur gekennzeichnet sind. Dieser Wasserhahn enthält einfach zu installierende und leckagefreie UltraGlide®-Ventile.

    • MERKMALE
    • Zwei Hebelgriffe ermöglichen sowohl die Lautstärke- als auch die Temperaturregelung.
    • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
    • 4-1/4" Auslaufreichweite.
    • Rot/blaue Indizierung.
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • Auf KOHLER Ultraglide™-Keramikscheibenventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation.
    • Passt zu den Wasserhähnen, Accessoires und Duschkomponenten von Coralais, um Ihr Badezimmer zu vervollständigen.
    • Material
    • Premium-Metallkonstruktion
    • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
    • Installation
    • Für Mitten von 8" (203 mm) bis 16" (406 mm).
    • Weit verbreitet
    • NEUE Quick-Connect-Schlauchanschlüsse machen die weit verbreitete Wasserhahninstallation zum Kinderspiel

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product dimensions:

      L 6-1/4", H 4", W 21-1/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-15265-4NDRA
    • ProduktfamilieSink Faucets
    • ProduktgruppeCoralais®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit