Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1948-RA Archer® 66" x 32" three-side integral flange bath with right-hand drain
K-1948-RA Archer® 66" x 32" three-side integral flange bath with right-hand drain
    Kohler

    K-1948-RA Archer® 66" x 32" three-side integral flange bath with right-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Die Archer-Badewannenlinie nimmt ihre Designmerkmale traditioneller Craftsman-Möbel auf und zeigt abgeschrägte Kanten und geschwungene Basen für einen sauberen, raffinierten Stil. Diese Badewanne bietet eine niedrige Einstiegshöhe und ermöglicht gleichzeitig ein tiefes, komfortables Einweichen. Ein Lendenbogen unterstützt sanft die natürlichen Rundungen Ihres Körpers.

    MERKMALE

    • Das Comfort Depth®-Design bietet eine bequeme 19-Zoll-Überstiegshöhe, während es die gleiche Tiefe wie eine Standard-21-Zoll-Badewanne beibehält.
    • Geformte Lordosenstütze und Armlehnen bieten zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
    • Integrierte Schürze.
    • Der integrierte Flansch verhindert, dass Wasser hinter die Wand sickert, und vereinfacht die Nischeninstallation.
    • Strukturierte Unterseite
    • Ablauf rechts.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Dreiwandiger Alkoven.

    Zusätzliche Hydrotherapie-Optionen

    • Einweichbad - K-1948-RA
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1948-RAW
    • BubbleMassage Luftbad - K-1949-GRA
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1949-GRAW
    • VibrAcoustic - K-1949-VBRA
    • VibrAcoustic + Bask beheizte Oberfläche - K-1949-VBRAW
    • Whirlpool - K-1949-RA
    • Whirlpool + Heizung - K-1949-HRA
    • Whirlpool + Bask beheizte Oberfläche - K-1949-RAW
    • Whirlpool + BubbleMassage Luftbad - K-1949-XHGRA
    • Einweichbad - K-1948-RA
    • Einweichbad + beheizte Oberfläche – K-1948-RAW
    • BubbleMassage Luftbad - K-1949-GRA
    • Luftbad BubbleMassage + beheizte Oberfläche Bask - K-1949-GRAW
    • VibrAcoustic - K-1949-VBRA

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      L 66", H 19", W 32"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-1948-RA
    • ProduktfamilieBathing
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit