Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-1957-LA Underscore® Rectangle 60" x 32" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Google-Übersetzung,

    Mit einem einfachen, klaren Design strahlt diese Underscore Alkoven-Badewanne raffinierten Stil mit zeitgemäßem Flair aus. Ein geschlitzter Überlauf ermöglicht ein luxuriös tiefes Bad, während Sie sich an der bequemen, geneigten Rückenlehne entspannen.

    MERKMALE

    • Die geformte Lordosenstütze bietet zusätzlichen Komfort beim Baden.
    • Der geschlitzte Überlauf ermöglicht ein tiefes Einweichen.
    • Die integrierte Schürze sorgt für einen sauberen, vollendeten Look.
    • Der integrierte Flansch verhindert, dass Wasser hinter die Wand sickert, und vereinfacht die Nischeninstallation.
    • Strukturierte Unterseite

    Material

    • Acryl.

    Installation

    • Linker Abfluss.
    • Benötigt K-7271 oder K-7272 Clearflo Schlitz-Überlauf-Badablauf (separat erhältlich).
    • Alkoven.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1957-LA
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeUnderscore®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22.5
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)60
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit