Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-1979 Tresham® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral right-hand seat
Kohler

K-1979 Tresham® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral right-hand seat

Google-Übersetzung,
Die elegante Schlichtheit der Möbel im Shaker-Stil inspiriert das ausgefallene, neo-traditionelle Design der Tresham Suite. Die klaren Merkmale des Tresham-Rezeptors verleihen einer zeitlosen Ästhetik, die aus langlebigem KOHLER® Acryl ausgeführt ist, ein erhöhtes Gefühl von Eleganz. Ergänzt die Tresham-Suite sowie eine Vielzahl von Stilen von klassisch bis modern.

  • 60" L x 36" B x 6-1/4" H
  • Integrierter, unterschnittener 18-Zoll-Sitz
  • Dreiseitiger Integralflansch
  • Ablauf links
  • Niedrige Schwelle
  • Haltbare Acrylkonstruktion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-k-1979
  • ProduktfamilieShower Receptors
  • ProduktgruppeTresham™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-06-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit