Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    Google-Übersetzung,

    Mit ihrer sanft geschwungenen, organischen Form verbindet die Spüle Iron Plains unverwechselbaren Stil mit der extremen Haltbarkeit, Stärke und Vintage-Seele von KOHLER emailliertem Gusseisen. Dieses kapselförmige Waschbecken bietet zwei Installationsoptionen – Einbau oder Unterbau – und bietet Ihnen Flexibilität für eine Reihe von Badezimmerkonfigurationen.

    MERKMALE

    • Längliches ovales Becken.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.
    • Überlaufablauf.
    • 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm) Innenmaße.
    • Längliches ovales Becken.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.
    • Überlaufablauf.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.
    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Drop-in oder Unterbau.
    • Drop-in oder Unterbau.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-20213
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeIron Plains®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit