Die fließenden und makellos ausbalancierten Kurven von Veil erinnern an eine skulpturale Schlichtheit im Einklang mit zeitgenössischem Stil. Dieses hohe Veil-Spülbecken verwendet die innovative Supramic-Technologie, um ein dünnkantiges, modernes Design zu schaffen, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Die schlichte, organische Form des Beckens, die durch eine hochglänzende Oberfläche veredelt wird, ist leicht zu reinigen. Kombinieren Sie es mit dem Veil-Sockel oder platzieren Sie es auf einem niedrigen Waschtisch für eine dramatische Über-Theken-Installation.
Merkmale
- Rundes Becken.
- Das einzigartige hohe Design schafft eine auffällige Gefäßinstallation auf einem Waschtisch mit niedrigem Profil.
- Kann mit dem K-20702 Veil-Sockel kombiniert werden, um das K-20701 Veil-Sockelwaschbecken zu schaffen.
- Überlaufablauf.
- Die innovative Supramic-Technologie bietet überlegene Festigkeit und ultradünne Kantenprofile.
- Inklusive farblich abgestimmter Überlaufkappe und farblich abgestimmter Messing-Abflussabdeckung.
- Abflussverlängerung zur einfachen Installation enthalten.
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Veil-Sammlung.
Material
- Schamotte mit Supramic-Technologie.
Installation
- Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn.
- Gefäß oder Sockel.