Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Das Design der Tempered-Badarmaturenkollektion gleicht starke, eckige Kanten und steile Winkel mit fließenden, minimalistischen Linien aus. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Stil, der in jeder Einrichtung zu Hause ist. Koordinieren Sie diesen weit verbreiteten Waschbeckenhahn mit gehärteter Duschverkleidung und Zubehör, um das Aussehen Ihres Badezimmers zu vervollständigen.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen sowohl die Lautstärke- als auch die Temperaturregelung.
  • Für Mitten von 8" (203 mm) bis 16" (406 mm).
  • 1,2 gal/min (4,5 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,1 bar)].
  • Inklusive Pop-up-Abfluss aus Metall mit 1-1/4" Endstück.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der gehärteten Kollektion.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Technologie

  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.

Installation

  • Auf KOHLER Ultraglide™-Keramikscheibenventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation.
  • Weit verbreitet

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22020-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTempered™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.06
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5.06
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit