Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-22061 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 21-9/16" spout
Kohler

K-22061 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 21-9/16" spout

Google-Übersetzung,

Wir schöpfen aus Inspiration, die tief in Americana verwurzelt ist, und bringen Ihnen Graze. Dieses kühne Statement-Piece beschwört Erinnerungen an die Spikes herauf, die Eisenbahnen bauten – die Stahlindustrie, in der Eisen geschmiedet wurde. Die kühne quadratische Basis und die einzigartige starke Silhouette brechen mit der Norm zarterer, glatter runder Linien und sind ein Blickfang auf Ihrer Theke und ein Design, das zu fast jedem Zuhause passt.

MERKMALE

  • Semiprofessionelle Küchenarmatur mit oberflächenabgestimmter Easy-Clean-Schlauchabdeckung.
  • Der Switch-Grip™-Sprühkopf dreht sich in 90-Grad-Schritten. Drehen Sie die Tasten in die von Ihnen bevorzugte Richtung.
  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl, Sweep®-Spray und BerrySoft®-Spray.
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
  • Der einzigartige Sprühkopf mit drei Funktionen ermöglicht es Ihnen, Aufgaben wie Reinigen, Spülen und Befüllen mit Sweep®-Spray, BerrySoft®-Spray und belüftetem Strahl zu bewältigen.
  • Das magnetische DockNetik®-Andocksystem arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird.
  • Der 21" hohe, um 360° drehbare Schwenkauslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Kannen.
  • 10" (254 mm) Schwenkauslaufreichweite.
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

Installation

  • Deckmontage.
  • Einlochmontage (3-Loch-Rosette separat erhältlich).
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-22061
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeGraze®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.56
  • Breite (Inches)5.31
  • Tiefe (Inches)10
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit