Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2239-1 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with single faucet-hole drilling
Kohler

K-2239-1 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with single faucet-hole drilling

Google-Übersetzung,

Ein eleganter, zeitloser Stil definiert die Memoirs-Kollektion mit klassischem Design. Inspiriert von traditionellen Möbeln und architektonischen Elementen, verfügt dieses Waschbecken über dekorative Kanten, die an Zierleisten erinnern. Mit seinen reichen Details und seiner raffinierten Präsenz lässt sich das Becken mit dem Memoirs-Sockel oder den Beinen des Konsolentisches zu einer koordinierten Kollektion kombinieren.

Merkmale

  • Einzelnes Wasserhahnloch.
  • Raffiniertes rechteckiges Becken.
  • Überlaufablauf.
  • Lässt sich mit dem Sockel K-2267 kombinieren, um das Sockelwaschbecken K-2238-1 Memoirs zu schaffen.
  • Lässt sich mit den K-30009 Memoirs Konsolentischbeinen kombinieren, um eine komplette Konsolentischlösung zu schaffen.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Memoirs-Kollektion.

Material

  • Schamotte.

Installation

  • Säulen- oder Konsolentisch.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-2239-1
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeMemoirs®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8
  • Breite (Inches)24.17
  • Tiefe (Inches)19.88
Verwandt
  • HauptmaterialFireclay
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit