Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
    Kohler

    Awaken® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie Ihre Dusche in das ultimative Spa-ähnliche Erlebnis mit dem innovativen Awaken 2-in-1-Multifunktions-Duschkombinationsset. Eine drehbare Schiene bietet praktisch endlose Möglichkeiten für die Duschkopfpositionierung – drehen Sie die Schiene horizontal und passen Sie den Duschkopf und den Handbrausekopf für eine entspannende Schultermassage an. Drehen Sie die Stange vertikal, um ein traditionelleres Haar- und Körperduscherlebnis zu erzielen. Sowohl der Duschkopf als auch der Handbrause verfügen über drei Strahlgefühle, die zu jeder Stimmung passen. Die Awaken 2-in-1-Duschkombination verfügt außerdem über eine wassersparende Pausenfunktion, um den Wasserfluss vorübergehend zu unterbrechen.

    Merkmale

    • Der Multifunktionsduschkopf und die Handbrause verfügen jeweils über fortschrittliche Sprühmotoren, die drei Erlebnisse bieten: große Abdeckung, intensives Durchnässen und gezielter Strahl
    • Das Spray mit breiter Deckkraft erzeugt ein umfassendes Spray für den täglichen Gebrauch
    • Das intensive Durchnässungsspray liefert einen kräftigen Sprühstrahl, der sich ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar eignet
    • Das gezielte Spray ist ein fokussierter Strahl zur gezielten Behandlung von Muskelkater oder zur Verwendung als Allzweckspray
    • Die Pausenfunktion unterbricht den Wasserfluss vorübergehend, um beim Einschäumen, Rasieren oder Shampoonieren Wasser zu sparen
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf, Handbrause, 60 Zoll (1524 mm) Metallschlauch

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Duscharm und Flansch sind separat erhältlich

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23218
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeAwaken®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.35
    • Breite (Inches)13.54
    • Tiefe (Inches)10.39
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit