Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit
    Kohler

    Purist® 2-in-1 multifunction 2.5 gpm shower combo kit

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie Ihre Dusche in das ultimative Spa-ähnliche Erlebnis mit dem innovativen Purist 2-in-1-Multifunktions-Duschkombinationsset. Eine drehbare Schiene bietet praktisch endlose Möglichkeiten für die Duschkopfpositionierung – drehen Sie die Schiene horizontal und passen Sie den Duschkopf und den Handbrausekopf für eine entspannende Schultermassage an. Drehen Sie die Stange vertikal, um ein traditionelleres Haar- und Körperduscherlebnis zu erzielen. Sowohl der Duschkopf als auch der Handbrause verfügen über drei Strahlgefühle, die zu jeder Stimmung passen. Die Purist 2-in-1-Duschkombination verfügt außerdem über eine wassersparende Pausenfunktion, um den Wasserfluss vorübergehend zu unterbrechen

    Merkmale

    • Der Multifunktionsduschkopf und die Handbrause verfügen jeweils über fortschrittliche Sprühmotoren, die drei Erlebnisse bieten: vollständige Abdeckung, pulsierende Massage und Seidenstrahl
    • Das Full-Coverage-Spray erzeugt ein umfassendes Spray, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet
    • Das pulsierende Massagespray wirkt gezielt auf Muskelkater und lindert Schmerzen
    • Seidenspray gibt einen dichten, luxuriösen Sprühnebel ab, der sich ideal zum Spülen eignet
    • Die Pausenfunktion unterbricht den Wasserfluss vorübergehend, um beim Einschäumen, Rasieren oder Shampoonieren Wasser zu sparen
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: Duschkopf, Handbrause, 60 Zoll (1524 mm) Metallschlauch

    Material

    • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Duscharm und Flansch sind separat erhältlich

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23219
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppePurist®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.19
    • Breite (Inches)14.21
    • Tiefe (Inches)10.47
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit