Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat
    Kohler

    K-23270 Tresham® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with Quiet-Close™ seat

    Google-Übersetzung,

    Die elegante Schlichtheit der Möbel im Shaker-Stil inspiriert das ausgefallene, neo-traditionelle Design der Tresham®-Kollektion. Die zweiteilige, längliche Tresham® Comfort Height® Toilette wird durch eine elegante Zierleiste akzentuiert, die an architektonische Formen erinnert und eine eklektische Variante klassischer amerikanischer Traditionen bietet. Dieses Complete Solution®-Paket enthält alles, was für die Installation erforderlich ist.

    MERKMALE

    • Zweiteiliges Design.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • Die Comfort Height®-Funktion bietet Sitzgelegenheiten in Stuhlhöhe, die das Hinsetzen und Aufstehen für die meisten Erwachsenen erleichtern.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaster Auffangkanal.
    • Linker Auslösehebel aus poliertem Chrom.
    • Die Complete Solution®-Toiletten bieten alles, was Sie brauchen, in einer Box, einschließlich Schüssel, Tank, Sitz, Wachsring und Bodenbeschläge.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Tresham-Sammlung.

    Technologie

    • Der AquaPiston®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) in die Schüssel fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.
    • Eine leichte Kanisterspülung erfordert eine geringere Betätigungskraft als eine Klappe.
    • Das AquaPiston® Kanister-Spülventil optimiert die Spülleistung und widersteht Verformung und Verschleiß.

    Installation

    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation.
    • Zuleitung separat erhältlich.

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23270
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeTresham® Comfort Height®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30.75
    • Breite (Inches)16.5
    • Tiefe (Inches)29
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit