Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google-Übersetzung,

Die Parallel-Kollektion ist der Inbegriff von dezentem Chic – durch die Kombination kreisförmiger Formen mit dem quadratischen Design ermöglicht die ausgewogene Vielseitigkeit dieser Kollektion, dass sie sich je nach Umgebungsdekor einfügt oder hervorsticht.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • 5" (127 mm) Auslaufreichweite
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Metallischer, durch Berührung aktivierter Abfluss mit 1-1/4-Zoll-Saitenstück
  • Passend zu anderen Produkten der Parallel-Kollektion

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Dreilochmontage für 8"-16"-Abstände
  • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-23484-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeParallel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.06
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit