Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Archer bietet einen zeitlosen Reiz und verbindet subtile Elemente handwerklicher Holzbearbeitungstechniken mit den komplizierten Facetten von Schmuck. Das Archer-Waschbecken, das sich durch seine abgeschrägten Kanten und seine klare Geometrie auszeichnet, schafft einen universellen Look, der zu einer Vielzahl von Badezimmerstilen passt. Es besteht aus Vitreous China für dauerhafte Schönheit und außergewöhnliche Haltbarkeit.


    MERKMALE

    • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
    • Klassisches rechteckiges Becken.
    • Überlaufablauf.
    • Kombination besteht aus dem Becken K-2358-8 und dem Sockel K-2357.
    • Koordinaten mit anderen Produkten in der Archer-Kollektion.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Sockel

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2359-8
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeArcher®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.25
    • Breite (Inches)20.44
    • Tiefe (Inches)20.94
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit