Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

Google-Übersetzung,

Die Parallel-Kollektion ist der Inbegriff von dezentem Chic – durch die Kombination kreisförmiger Formen mit dem quadratischen Design ermöglicht die ausgewogene Vielseitigkeit dieser Kollektion, dass sie sich je nach Umgebungsdekor einfügt oder hervorsticht.

Merkmale

  • Einzelfunktionsduschkopf mit 48 Düsen und einer Sprühfläche von 5 Zoll (127 mm).
  • Optimiertes Sprayface für maximale Leistung
  • 2,5 gpm (9,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 45 psi (3,1 bar)
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • Passend zu anderen Produkten der Parallel-Kollektion

Technologie

  • Die Katalyst®-Luftinduktionstechnologie versetzt Wasser mit Luft und erzeugt so größere Tropfen für einen stärkeren Sprühnebel

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • 1/2 -14 NPT-Anschluss
  • Duscharm und Flansch sind separat erhältlich
  • Wandhalterung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-24805
  • ProduktfamilieShowerhead
  • ProduktgruppeParallel®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.13
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit