Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet
K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet
    Kohler

    K-25087 Kingston™ Two-piece elongated 1.28 gpf toilet

    Google-Übersetzung,

    Die zweiteilige Toilette von Kingston™ ist präzisionsgefertigt, um gewerblichen und gastronomischen Installationen kompromisslose Leistung und schöne Form zu bieten. Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung, Spülleistung und einfache Wartung. Diese WaterSense®-gekennzeichnete hocheffiziente Toilette bringt Ihnen jährliche Wassereinsparungen und kann zur Erlangung von LEED®-Punkten beitragen.

    Merkmale

    • Ideal für gewerbliche Installationen.
    • Zweiteiliges Design.
    • Die längliche Schale bietet zusätzlichen Platz und Komfort.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Haltbarer Auslösehebel aus poliertem Chrom für Linkshänder aus Metall.
    • 2-1/8" (54 mm) vollverglaste Auffangwanne.
    • Servicefreundliche Silikondichtung.
    • Hygieneschutz, wo Schüssel und Tank zusammentreffen, um die Reinigung zu erleichtern.
    • Gekapselte Schrauben verhindern Rost und Korrosion.
    • Kombination besteht aus K-25086 Schale und K-25100 Tank.

    Technologie

    • Single-Flush-Schwerkraft nutzt die Schwerkraft und einen präzisionsgefertigten Tank, eine Schüssel und einen Abfluss, um während des Spülens einen starken Siphon zu erzeugen.
    • Die Class Five®-Spültechnologie bietet praktisch steckerlose Leistung und Spülleistung für ein sauberes Becken.
    • Der Class Five®-Kanister lässt Wasser von allen Seiten (360 Grad) aus dem Tank fließen und erhöht so die Kraft und Effektivität der Spülung.
    • Das Verhältnis von 3:2 des Spülventils nutzt die natürliche Schwerkraft und optimiert die Spülleistung.
    • Das langlebige Kanisterdesign hat 90 % weniger freiliegendes Dichtungsmaterial als eine 3-Zoll-Klappe für eine leckagefreie Leistung.

    Installation

    • Drei-Schrauben-Schnellverbindungsinstallation.
    • Standard 12" (305 mm) Rohbau.
    • Sitz und Zuleitung separat erhältlich.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-25087
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeKingston™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.5
    • Breite (Inches)18.75
    • Tiefe (Inches)29.87
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 42 13.13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit