Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Google-Übersetzung,

Schaffen Sie mit diesem gewölbten Doppel-Regenkopfarm für die Deckenmontage ein einzigartiges, unvergessliches, Spa-ähnliches Duscherlebnis für zwei Personen. Beeinflusst vom ikonischen modernen Wohndesign bietet der 14½" x 22" große Doppel-Regenkopfarm ein einzigartiges Erlebnis für mehrere Duschen, falls gewünscht, wenn er mit zwei Regenköpfen oder einer Kombination aus Regenkopf/Handbrause und Schlauch (jeweils separat erhältlich) kombiniert wird ). Mit seiner robusten Messingkonstruktion und seinem minimalistischen Design ist dieses Duschzubehör vielseitig genug für jede individuelle oder traditionelle Duschumgebung.

Merkmale

  • 14-1/2" x 22" (370,5 x 563 mm) gebogener Doppelbrausearm
  • Kompatibel mit zwei Einzelfunktions-Regenköpfen oder einem Einzelfunktions-Regenkopf und einer Handbrause mit Schlauch (Komponenten separat erhältlich)
  • Die Arme können einzeln oder zusammen gleichzeitig betrieben werden

Material

  • Die Messingkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Installation

  • Erfordert Ventil und Umlenk- oder Mehrwegeventil (separat erhältlich)
  • 1/2 -14 NPT-Anschluss
  • Deckenmontage

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26305
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeStatement™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.59
  • Breite (Inches)22.16
  • Tiefe (Inches)2.15
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit