Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

Google-Übersetzung,

Der Statement Handbrausenhalter zur Wandmontage mit Zuleitungsbogen verfügt über ein flaches, rechteckiges Design mit einer integrierten Halterung, die Ihre Handbrause an Ort und Stelle hält und schwenkbar ist, um den Winkel des Brausestrahls einzustellen. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert Rückfluss. Koordinieren Sie dieses Multitasking-Zubehör mit Ihrer legendären Statement-Handbrause, Ihrem Duschkopf und Zubehör für ein vereinfachtes, hochfunktionelles Duscherlebnis. funktioniert auch mit anderen handbrausensystemen.

Merkmale

  • Zur Verwendung mit Handbrause und Schlauch (separat erhältlich)
  • Inklusive Rückschlagventil zur Rückflussverhinderung
  • Der Handbrausenhalter passt auf die meisten Handbrausen
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Statement-Kollektion

Material

  • Robuste Metallkonstruktion
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen

Installation

  • Wandhalterung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26310
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeStatement™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.24
  • Breite (Inches)1.77
  • Tiefe (Inches)4.09
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe accessories
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit