Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 10" ceiling-mount two-function rainhead arm and flange

Google-Übersetzung,

KOHLER Duschprodukte bieten eine luxuriöse Wasserversorgung für jede individuelle oder traditionelle Duschumgebung. Dieser 10-Zoll-Regenkopfarm mit Flansch bietet eine solide Deckenhalterung für Regenköpfe mit zwei Funktionen. Mit seiner robusten Messingkonstruktion und seinem minimalistischen Design ist dieses Duschzubehör vielseitig genug für jedes Badezimmerdesign.

Merkmale

  • Nur mit Regenköpfen mit zwei Funktionen kompatibel
  • 10" (254 mm) Regenkopfarm

Material

  • Die Messingkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • 1/2-14 NPT Einlassgewinde
  • Auslassanschlüsse passen zum Regenkopf
  • Deckenmontage

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-26326
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeStatement™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.75
  • Breite (Inches)4.56
  • Tiefe (Inches)2.75
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit