Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons
    Kohler

    K-26347-9 Anthem™ Three-outlet thermostatic valve control panel with recessed push-buttons

    Google-Übersetzung,

    Die Thermostattechnologie ermöglicht Ihnen eine konstante Temperatur- und Durchflussregelung für das ultimative Duscherlebnis. Dieses elegante Bedienfeld für Thermostatventile mit versenkten Drucktasten ist für die Verwendung mit einem Anthem-Thermostatventil mit drei Anschlüssen (K-26341) konzipiert. Die Verkleidungsplatte umfasst einen Temperaturregler mit integriertem, einstellbarem Hochtemperatur-Begrenzungsanschlag sowie Betätigungstasten für den Duschauslass, die herausspringen, um den Wasserfluss (bis zu 8 gpm) einzustellen.

    Merkmale

    • Die Zierplatte umfasst einen Temperaturregler mit integriertem einstellbarem Hochtemperatur-Begrenzungsstopp und Ein-/Aus-Tasten für den Duschauslass.
    • Bei einmaligem Drücken schaltet sich der Duschauslass ein und der Knopf springt heraus und wird zu einem Knopf zur Einstellung des Wasserflusses.
    • Beim Wiedereindrücken wird das Wasser abgestellt und der Auslassknopf wird mit der Oberfläche der Steuerplatte ausgerichtet; Durchflusseinstellung bleibt erhalten.
    • Hochtemperatur-Grenzeinstellung für zusätzliche Sicherheit.
    • Flaches Design mit leicht zu reinigendem, wasserabweisendem Gehäuse.
    • Erfordert ein Dreiwege-Thermostatventil mit integrierter Mengenregelung (separat erhältlich).
    • Bewältigt eine Durchflusskapazität von bis zu 8 gpm (30,3 lpm) (Rate kann je nach Installation variieren).

    Installation

    • Montage auf fertiger Wandfläche.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-26347-9
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeAnthem™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.03
    • Breite (Inches)13.3
    • Tiefe (Inches)2.53
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit