Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Google-Übersetzung,

Unverschämt luxuriös und wirklich unvergesslich: Die Badarmaturen und Accessoires von Occasion sind vom Glamour und der Extravaganz Hollywoods der 1960er Jahre inspiriert. Die Occasion-Kollektion ist den eleganten Kleidungslinien und kühnen Autodesigns der damaligen Zeit nachempfunden und spiegelt anmutige Eleganz mit markanten fünfeckigen Akzenten, facettierten Sockeln, fließenden Linien und zarten Kanten wider. Der wandmontierte Duscharm Occasion mit fünfeckigem Flansch positioniert das Wasser perfekt für ein verwöhnendes Duscherlebnis. Kombinieren Sie es mit dem Regenkopf, der Ventilverkleidung, den Griffen und anderen Accessoires von Occasion, um Ihr individuelles Badezimmerdesign zu kreieren.

Merkmale

  • 15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)
  • Teil der Occasion-Badarmaturen- und Zubehörkollektion

Material

  • Robuste Metallkonstruktion
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • 1/2 -14 NPT-Anschluss
  • Wandhalterung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27126
  • ProduktfamilieShower Fittings
  • ProduktgruppeOccasion®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.71
  • Breite (Inches)2.72
  • Tiefe (Inches)14
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017910
  • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit