Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riff™ Widespread bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Widespread bathroom sink faucet

Google-Übersetzung,

Inspiriert von der französischen und spanischen Architektur des historischen amerikanischen Südens bietet die Riff-Badarmaturenkollektion eine zeitgemäße Variante des traditionellen Designs. Die unverwechselbaren, quadratischen Linien verleihen Ihrem Raum ein zeitloses Gefühl. Mit hohem Design gepaart mit durchdachter Funktionalität ist die Riff-Kollektion ein echter moderner Klassiker.

Merkmale

  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • 4-15/16" (125 mm) Auslaufreichweite.
  • 1,2 gpm (4,5 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung.
  • Clicker-Abfluss mit Endstück und Überlauf.
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Riff-Kollektion.

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Für Mitten von 8" - 16" (203 - 406 mm).
  • Deckmontage.
  • Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen.
  • Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27399-4
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeRiff™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)4.95
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit