Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riff® Wall-mount bath spout
Kohler

Riff® Wall-mount bath spout

Google-Übersetzung,

Inspiriert von der französischen und spanischen Architektur des historischen amerikanischen Südens bietet die Riff-Badarmaturenkollektion eine zeitgemäße Variante des traditionellen Designs. Die markanten, quadratischen Linien verleihen Ihrem Raum ein zeitloses Gefühl. Mit hohem Design gepaart mit durchdachter Funktionalität ist die Riff-Kollektion ein echter moderner Klassiker.

Merkmale

  • Fester Auslauf mit Steckverbindung
  • 7-13/16" (198 mm) Auslaufreichweite
  • 1-1/4" (31,8 mm) max. Lochdurchmesser
  • Koordinaten mit anderen Produkten in der Riff-Sammlung

    Material

    • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-27407
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeRiff™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.1
    • Breite (Inches)3
    • Tiefe (Inches)7.8
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit