Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount
Kohler

K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount

Google-Übersetzung,

Inspiriert vom Lebensstil rund um das Thema Pferdesport und der darauf folgenden Innenarchitektur bietet die Terret-Beleuchtungskollektion eine aktualisierte Perspektive auf das, was aus aristokratischen englischen Landgütern stammt. Als maßgeschneiderte Kollektion für das ganze Zuhause mit einzigartigen Glasformen und -texturen, dekorativen Metalldetails und klassischen Oberflächen präsentiert Terret klassische Pferde- und Stalleinflüsse für den modernen Raum.

Merkmale

  • Einzigartig geformte Glasschirme kreuzen sich mit dekorativen Metallringen und -stäben in vom Reitsport inspirierten Designs.
  • Ein tolles Stück für jeden Raum – besonders in einem Flur, Schlammzimmer, Schlafzimmer, Schrank oder Badezimmer.
  • Benötigt drei Leuchtmittel mit mittlerem (E26) Sockel; Glühbirne Typ A oder G empfohlen (separat erhältlich).
  • Geeignet für Feuchträume, gemäß UL 1598.

Material

  • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Veredelungsprozess.
  • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die Oberflächen der KOHLER-Wasserhähne abgestimmt sind.

Installation

  • Installationshardware enthalten.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-27750-FM03
  • ProduktfamilieLighting Fixture
  • ProduktgruppeTerret™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.89
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit