Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole

    Google-Übersetzung,

    Dieser integrierte Waschtisch und Waschbecken bietet eine schön aufeinander abgestimmte und einfache Designlösung, die Ihren einzigartigen Badezimmerstil widerspiegelt. Mit einer einteiligen, nahtlosen Konstruktion zur Vereinfachung der Reinigung sind die Waschbecken von Ceramic/Impressions in einer Reihe von dimensionalen Farbausführungen erhältlich, die ein reichhaltiges, Spa-ähnliches Gefühl hervorrufen. Diese Platte/Spüle passt perfekt zu den branchenüblichen Waschtischgrößen der KOHLER® Tailored Waschtischkollektion, und die neuen dimensionalen Oberflächen sind farblich auf bestehende KOHLER-Glasfarben abgestimmt.


    Merkmale

    • Integriertes Waschbecken und Waschtischplatte.
    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Rechteckiges Becken.
    • Überlaufablauf.
    • Die erhöhte Außenkante hält Wasser zurück und verhindert, dass Gegenstände von der Waschtischplatte rollen.
    • Dimensionale Farben.
    • Koordinaten mit den branchenüblichen 24-Zoll-Waschtischen in der KOHLER® Maßgeschneiderten Waschtischkollektion.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Waschtischplatte.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 25", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-2777-1
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeCeramic/Impressions®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit