Die Badarmaturenkollektion Venza kombiniert einfache, architektonische Formen mit sinnlichen Linien und verbindet organische Designelemente mit klarer, minimaler Geometrie. Dieser Waschbeckenhahn veranschaulicht die Konturen der Venza-Kollektion. Bei Kohler machen wir es uns zur Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, das Badezimmer Ihrer Träume zu schaffen.
Merkmale
- Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser
- 5-1/2" (140 mm) Auslaufreichweite
- 1,0 gpm (3,8 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
- KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
- Clicker-Drain mit Endstück
- Koordinaten mit anderen Produkten in der Venza-Sammlung
Material
- Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen
Wassereinsparung & Rabatte
- Dieses Produkt kann einem Gebäude helfen, Wassereffizienzpunkte im LEED® Green Building Rating System zu sammeln
Installation
- Deckmontage
- Für Mitten von 8" - 16" (203 - 406 mm).
- Griffe sind an Ventilen vormontiert, um die Installation zu vereinfachen