Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm
Kohler

SpaViva™ Two-function handshower, 2.5 gpm

Google-Übersetzung,

Verbessern Sie Ihr Pflegeerlebnis mit der SpaViva-Handbrause. Diese Handbrause verfügt über die porenreinigende Kraft des MicroBubble-Sprays und bietet gleichzeitig einen vollflächigen Katalyst-Spray, der mit jedem Tropfen mehr Wärme speichert. Ein ausziehbarer Griff lässt sich einfach per Knopfdruck verstellen, um schwer zugängliche Stellen effektiv zu reinigen und Ihre Haut von Kopf bis Fuß zu verjüngen. Verbessern Sie Ihre Selbstpflegeroutine mit dem All-in-One-Reinigungsgerät SpaViva (separat erhältlich) und genießen Sie ein Spa-ähnliches Duscherlebnis ganz bequem zu Hause.

Merkmale

  • Die Multifunktions-Handbrause mit fortschrittlichem Sprühmotor bietet zwei Sprüherlebnisse: vollständige Abdeckung mit Katalyst® und MicroBubble
  • Die vollständige Abdeckung mit der Katalyst®-Luftinduktionstechnologie sorgt für ein durchnässtes Sprüherlebnis, ideal zum Ausspülen von Shampoo aus dem Haar
  • Das MicroBubble-Spray bringt winzige Bläschen ins Wasser, um die Poren zu reinigen und ein erfrischtes Hautgefühl zu hinterlassen
  • Mit den Steuerknöpfen an der Sprühfläche können Sie ganz einfach zwischen den Strahlarten wechseln
  • Der Griff lässt sich per Knopfdruck um 2-5/8" (67 mm) ausziehen, um schwer zugängliche Stellen zu reinigen
  • Maximale Durchflussrate 2,5 gpm (9,5 l/min).
  • Lässt sich mit dem All-in-One-Reinigungsgerät K-28683 SpaViva™ kombinieren (separat erhältlich)

Technologie

  • Die Katalyst®-Luftinduktionstechnologie versetzt Wasser mit Luft und erzeugt so größere Tropfen für einen stärkeren Sprühnebel

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Brauseschlauch erforderlich (separat erhältlich)

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28681-Y
  • ProduktfamilieHandshowers
  • ProduktgruppeSpaViva™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.62
  • Breite (Inches)5.12
  • Tiefe (Inches)2.76
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit