Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control

    Google-Übersetzung,

    Der PureWash E930 Bidet-Toilettensitz bietet Ihnen die Frische der persönlichen Reinigung in einem schlanken, flachen Design, das für die meisten länglichen Toiletten geeignet ist. Dieser beheizte Sitz ist mit einer benutzerfreundlichen Handfernbedienung ausgestattet, mit der Sie alle Ihre persönlichen Vorlieben anpassen und einstellen können, von Wassertemperatur und -druck bis hin zu Sitztemperatur und Lufttrocknung. Ein eingebautes Nachtlicht sorgt für die Beleuchtung der Schüssel und der selbstreinigende Edelstahlstab nutzt UV-Licht zur automatischen Reinigung. Darüber hinaus können Sie Ihr Produkt über die Kohler Konnect® App-Funktion personalisieren und steuern.

    Merkmale

    • Kontinuierlich erhitztes Wasser für gleichbleibenden Komfort
    • Die Waschmodi vorne und hinten stellen warmes Wasser zur Reinigung bereit
    • Einstellbare Wassertemperatur und Wasserdruck
    • Wählen Sie oszillierenden oder pulsierenden Strahl
    • Schlanke Handfernbedienung mit zwei programmierbaren Benutzervoreinstellungen
    • Die Selbstreinigungsfunktion nutzt UV-Licht, um die Staboberflächen automatisch zu reinigen
    • Bewegungsaktiviertes, freihändiges Öffnen/Schließen der Abdeckung
    • Die Schüssel wird vor der Verwendung automatisch besprüht, um beim Spülen eine effektivere Spülung zu ermöglichen
    • Der Boost-Spray stellt den hinteren Sprühmodus automatisch auf den höchsten Druck ein
    • Der Kindermodus mit sanfter, sanfter Wäsche sorgt für ein sicheres Erlebnis
    • Beheizter Sitz mit einstellbaren Temperatureinstellungen
    • Warmlufttrocknungssystem mit einstellbaren Temperatureinstellungen
    • Automatische Desodorierungsfunktion zur Geruchskontrolle
    • Eine LED-Beleuchtung beleuchtet die Schüssel und dient als Nachtlicht
    • Energiesparfunktion
    • Ergonomisch gestaltet für bequemes Sitzen
    • Der längliche Deckel und die Sitzfläche von Quiet-Close™ verhindern ein Zuschlagen
    • Dank der Quick-Release™-Funktion kann der Sitz zur bequemen Reinigung einfach von der Toilette entfernt werden
    • Grip-Tight-Stoßfänger halten den Sitz fest an Ort und Stelle
    • Toilettensitze können nicht an Kohler Co. zurückgegeben werden, wenn sie geöffnet oder außerhalb der Originalverpackung sind
    • Passend für die meisten länglichen Toiletten

    Technologie

    • Mit der KOHLER Konnect®-App können Sie ganz einfach Präferenzen und Voreinstellungen für Ihre Funktionen festlegen
    • Die Sprachsteuerung ermöglicht die freihändige Aktivierung zum Ein- und Ausschalten der Bidetbrause, des Warmlufttrockners und der UV-Reinigungsfunktionen.

    Material

    • Kunststoffkonstruktion

    Installation

    • *Die KOHLER Konnect®-App lässt sich mit Amazon Alexa und Google Home koppeln
    • Erfordert den Anschluss an die Toilettenwasserversorgungsleitung
    • Erfordert einen eigenen FI-Schutzschalter (120 V, 15 A, 60 Hz)

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28821
    • ProduktfamilieToilet Seats
    • ProduktgruppePureWash®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.57
    • Breite (Inches)15.06
    • Tiefe (Inches)20.45
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit