Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
    Kohler

    Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert von professionellen Köchen und um reale Routinen herum entworfen, rationalisiert die gehärtete Küchenspüle Ihre Küchenaufgaben mit Zubehör, das das Vorbereiten, Kochen und Reinigen zum Kinderspiel macht. Im Lieferumfang der Spüle sind ein Schneidebrett aus Walnussholz, ein Wäscheständer, ein unterer Spülbeckenhalter und ein Messerhalter enthalten. Alle sind maßgefertigt, um einen hochfunktionalen Küchenarbeitsplatz zu schaffen.

    Merkmale

    • 36" (914 mm) Mindestbreite des Unterschranks
    • Einzelne große Schüssel
    • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich
    • Die Platzierung des hinteren Ablaufs erhöht den Stauraum des Waschtischunterschranks unter der Spüle
    • Eng abgewinkelte Ecken maximieren den Beckenraum
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung
    • Der integrierte Messerhalter bietet einen bequemen Platz zum Trocknen oder Ablegen Ihrer Küchenmesser während der Zubereitung von Speisen
    • Der kundenspezifische Gitterrost ruht auf der Abschrägung der Spüle und fungiert als Trockengestell oder praktische Ablage zum Spülen und Auftauen
    • Das handgefertigte Walnuss-Schneidebrett rastet sicher im Gestell ein, um Zutaten mühelos zu schneiden und zu hacken
    • Das spülmaschinenfeste Spülbeckengestell schützt sowohl das Spülbecken als auch zerbrechliches Geschirr
    • Lieferumfang: Spüle, Walnuss-Schneidebrett, Messerhalter, Wäscheständer, Spülbecken-Untergestell, Ausschnittschablone, Montagematerial

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28877
    • ProduktfamilieKitchen Sink
    • ProduktgruppeTempered™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.08
    • Breite (Inches)35.5
    • Tiefe (Inches)19.67
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit