Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Die Tahoe-Spüle zeichnet sich durch ein einzigartiges quadratisches Design, eine großzügige Größe und eine langlebige Konstruktion aus. Dieses aus emailliertem Gusseisen von KOHLER gefertigte Waschbecken ist kratz-, brenn- und fleckenbeständig und bietet jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Dieses Unterbauwaschbecken hat übergroße 4-Zoll-Zentren für Einloch-Mittelarmaturen.

    Merkmale

    • 4" (102 mm) mittige Wasserhahnlöcher.
    • Überlaufablauf.
    • Einloch-Mittenmontage oder 4"-Zentren.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Unterbau.
    • Überdimensioniert gebohrt, um Einlocharmaturen mittig oder mittig montiert aufzunehmen.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2890-4U
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeTahoe®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.54
    • Breite (Inches)20
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit