Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Die Buckley-Unterbauspüle aus Edelstahl ist mit SilentShield® ausgestattet, einem ausgeklügelten Schallabsorptionssystem, das den Lärm beim Geschirrspülen und bei der Entsorgung erheblich reduziert. Zwei tiefe, doppelt gleiche Schalen mit modernem Flair bieten mehr nutzbaren Platz für größere Gegenstände. Die Platzierung des hinteren Ablaufs schafft mehr nutzbaren Platz unter Ihrem Schrank.

    Merkmale

    • 36" (914 mm) Mindestbreite des Unterschranks
    • Doppelt gleiche Schalen
    • Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich
    • Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung
    • Hintere Abflüsse erhöhen die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert wand- oder tischmontierten Wasserhahn
    • Lieferumfang: Spüle, Installationsmaterial
    • Optionale Silikonschale K-28903 (separat erhältlich)

    Material

    • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl
    • KOHLER Edelstahlspülen widerstehen Korrosion und Anlaufen

    Installation

    • Unterbau

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28900
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeBuckley™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)32
    • Tiefe (Inches)18.3
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit