Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2907-8 Thoreau® Drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Mit einem modernen ovalen Becken, das durch eine geschwungene Kante definiert ist, bietet Thoreau eine ansprechende Optik für eine Reihe von Badezimmerstilen. Dieses Einbauwaschbecken besteht aus Gusseisen mit einer reichen, hochglänzenden Emaille-Oberfläche, die Langlebigkeit und Schönheit auf lange Sicht gewährleistet.

    MERKMALE

    • 8-Zoll-Mittelhahnlöcher.
    • Ovales Becken.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Vorbeikommen

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2907-8
    • ProduktfamilieSinks/Lavatories
    • ProduktgruppeThoreau®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.63
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit