Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29106 Bellera® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Dieser herunterziehbare Bellera®-Wasserhahn, der sich durch eine elegante Silhouette auszeichnet, bringt Stil und Leistung auf professionellem Niveau in die Wohnküche. Der hochgewölbte Auslauf mit einem industriell inspirierten Spiralfederdesign lässt sich um 360 Grad schwenken, um ein vollständiges Reichweitenfeld zu erhalten. Ein Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung lässt sich für eine kraftvolle Reinigung mit dem Sweep®-Spray in die Spüle oder mit der Boost-Funktion aus der Spüle herausziehen, um Töpfe und Krüge schnell zu füllen.

    MERKMALE

    • Professioneller Wasserhahn mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spirale.
    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen belüftetem Strahl, Sweep®-Spray und Boost-Technologie.
    • Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung.
    • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %.
    • Der magnetische DockNetik®-Andockarm arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Einloch- oder Dreilochmontage (inklusive Rosette).
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29106
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBellera®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)21.75
    • Breite (Inches)10.5
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit