Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Mit einem eleganten, vielseitigen Design bietet dieser Bellera®-Wasserhahn außergewöhnliche Funktionalität für eine Barspüle oder eine sekundäre Küchenspüle. Der hochgewölbte Auslauf ist um 180 Grad schwenkbar, bietet Ihnen eine breite Abdeckung für die Zubereitung von Speisen und Getränken und vereinfacht die Reinigung.

    Merkmale

    • Hochgewölbter Schwenkauslauf mit 180-Grad-Drehung bietet hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Krügen, Kühlflaschen und zum Reinigen.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,5 gpm (Gallonen pro Minute) maximale Durchflussrate bei 60 psi.

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion.
    • KOHLER Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig.

    Installation

    • Einlochmontage.
    • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29107
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBellera™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)2.12
    • Tiefe (Inches)7.31
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit