Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Google-Übersetzung,

    Die berührungslose herunterziehbare Spültischarmatur Bellera®, die sich durch eine elegante Silhouette auszeichnet, macht die Kochvorbereitung und -reinigung reibungsloser und lässt Sie eine hygienischere Küchenumgebung genießen. Mit der intuitiven Response®-Technologie schaltet eine schnelle Handbewegung den Wasserhahn sofort ein oder aus. Der Präzisionssensor liefert jederzeit einen zuverlässigen Betrieb und verhindert Fehlauslösungen, wenn Sie im Spülbereich arbeiten.

    MERKMALE

    • Berührungsloses Ein-/Ausschalten mit einer Handbewegung oder einem Gegenstand wie einer Pfanne.
    • Die Response®-Technologie verwendet einen hochmodernen Bewegungssensor für eine zuverlässige berührungslose Aktivierung.
    • LED-Licht zeigt an, dass Response® einsatzbereit ist.
    • Betrieb mit Wechselstrom – keine Batterien zum Austauschen.
    • Pulldown-Sprühkopf mit drei Funktionen und Touch-Steuerung ermöglicht das Umschalten zwischen Strahl-, Sweep®-Spray und Boost-Technologie.
    • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen.
    • Die Boost-Technologie erhöht die Durchflussrate auf Knopfdruck um 30 %. Verwenden Sie Boost mit Strahl für eine schnellere Befüllung oder mit Sweep®-Spray für eine stärkere Reinigung.
    • Das magnetische DockNetik®-Andocksystem arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird.
    • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler.
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht.
    • Der Schwenkauslauf mit hohem Bogen bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Kannen.
    • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur mit einer Hand.
    • Der Griff lässt sich um 90 Grad nach vorne drehen, um Kontakt mit Spritzschutz zu vermeiden.
    • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
    • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar).

    Installation

    • Erfordert eine nicht geschaltete Unterthekensteckdose.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-29108
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeBellera®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.25
    • Breite (Inches)10.5
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit