Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system
Kohler

K-301-K 3/4" ceramic high-flow valve system

Google-Übersetzung,

Dieses 3/4-Zoll-Keramikventil arbeitet hinter den Kulissen, um Ihnen eine optimale Leistung Ihres Wasserhahns zu bieten. Es verfügt über eine Messingkonstruktion für Langlebigkeit und langlebige Keramikventile, die einen lebenslangen, reibungslos funktionierenden Wasserfluss bieten.

MERKMALE

  • Das High-Flow-Ventil sorgt für eine optimale Wasserdurchflussleistung.
  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • 25,0 bis 30,0 gpm (Gallonen pro Minute) Durchflussrate.
  • Zur Verwendung mit in der Wanne oder am Deck montierten Wasserhähnen.
  • Erfordert Ventiltrimmung (separat erhältlich).

Material

  • Ventilkörper aus Messing.

Hinweis für Kunden in Kalifornien

  • WARNUNG: Krebs und reproduktive Schäden – www.P65Warnings.ca.gov

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-301-K
  • ProduktfamilieValves
  • ProduktgruppeHigh-flow
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.5
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7.46
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve accessories
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit